Encoder del motor
Encoder de motor X3011 | |
---|---|
Tensión nominal de salida | 12 V CC |
Corriente máxima de salida | 500 mA por salida de encoder |
Tipos de encoder permitidos |
|
Frecuencia de entrada máxima | 250 kHz |
Protección de cortocircuito de alimentación del encoder | Sí, un cortocircuito constante no es admisible. |
Longitud máxima del cable | 30 m |