Salidas analógicas
ATENCIÓN
Conexión de cargas inductivas en salidas binarias.
Destrucción de las salidas binarias.
Si se conectan cargas inductivas a las salida binarias, hay que utilizar un elemento protector externo (p. ej., diodo libre).
Las salidas analógicas están disponibles cuando se utiliza la opción de E/S /OAA.
Salidas analógicas | |
|---|---|
Número | 2 |
Protección de cortocircuito | Sí |
Salida de tensión | |
|---|---|
Tolerancia | ± 5% |
Carga capacitiva | ≤ 300 nF |
Carga inductiva | ≤ 500 μH |
Resistencia de carga | ≥ 1 kΩ |
Resolución | 12 bits |
Estado de reset | 0 V |
Valor de salida | -10 V a +10 V, ≤ 10 mA |
Salida de corriente | |
|---|---|
Tolerancia | ± 3% |
Carga capacitiva | ≤ 300 nF |
Carga inductiva | Ninguna |
Resistencia de carga | ≤ 500 Ω |
Resolución | 11 bits |
Estado de reset | 0 mA |
Rango de medición | 0(4) – 20 mA |
Salida tensión de referencia | |
|---|---|
Protección de cortocircuito | Sí |
Tensión de salida | -10 V CC, +10 V CC |
Tolerancia | ± 0,5% |
Ruido | ≤ 10 mA |
Corriente de salida | ≤ 3 mA |
Carga capacitiva | ≤ 300 nF |
Carga inductiva | ≤ 500 μH |