Entradas analógicas
Las entradas analógicas están disponibles cuando se utiliza la opción de E/S /OAA.
Entradas analógicas | |
|---|---|
Número | 2 |
Tipo | Diferencial, solo entrada de tensión |
Rango de valores | 0 – +10 V, -10 V – +10 V |
Resolución | 0 – +10 V (11 bits), -10 V – +10 V (12 bits) |
Tolerancia | ±0.5% |
Resistencia a la tensión | -20 V CC – +20 V CC |
Resistencia de entrada | ≥ 10 kΩ |