Entradas analógicas

As entradas analógicas estão disponíveis ao usar a opção I/O /OAA.

Entradas analógicas

Quantidade

2

Tipo

diferencial, somente entrada de tensão

Faixa de valores

0 – +10 V, -10 V – +10 V

Resolução

0 – +10 V (11 bits), -10 V – +10 V (12 bits)

Tolerância

±0,5%

Resistência a tensões

-20 VCC – +20 VCC

Resistência de entrada

≥ 10 kΩ