Analogeingänge
Analogeingänge stehen bei Verwendung der EA-Option /OAA zur Verfügung.
Analogeingänge | |
|---|---|
Anzahl | 2 |
Art | differenziell, nur Spannungseingang |
Wertebereich | 0 – +10 V, -10 V – +10 V |
Auflösung | 0 – +10 V (11 Bit), -10 V – +10 V (12 Bit) |
Toleranz | ±0.5 % |
Spannungsfestigkeit | DC -20 V – DC +20 V |
Eingangswiderstand | ≥ 10 kΩ |