Technische Daten EtherCAT®-Schnittstelle, Profil CiA402

EtherCAT®, Profil CiA402

Vendor ID

59hex

Product Code

13hex

Product Name

MOVI-C® MOVIPRO® CiA402

Anschlusstechnik

M12-Steckverbinder, Push-Pull-RJ45

unterstützte Baudrate

100 MBaud (vollduplex)

EtherCAT® Services

CoE, FoE, VoE, Safety over EtherCAT®

Applikationsprotokolle

EtherCAT®, SEW-Application-Services

Applikationsprofile

CiA402

zulässige Leitungstypen

ab Kategorie 5, Klasse D gemäß IEC 11801

maximale Leitungslänge

100 m

Name der ESI-Datei

SEW_MOVI-C_MOVIPRO_CiA402.xml