Dados técnicos da interface EtherCAT®, perfil CiA402

EtherCAT®, perfil CiA402

Vendor ID

59hex

Product Code

13hex

Product Name

MOVI-C® MOVIPRO® CiA402

Tecnologia de conexão

Conector M12, RJ45 Push-Pull

Taxa de transmissão suportada

100 MBaud (full duplex)

Serviços EtherCAT®

CoE, FoE, VoE, Safety over EtherCAT®

Protocolos de aplicação

EtherCAT®, SEW Application Services

Perfis de aplicação

CiA402

Tipos de cabos permitidos

a partir da categoria 5, classe D de acordo com IEC 11801

Comprimento máx. do cabo

100 m

Nome do arquivo ESI

SEW_MOVI-C_MOVIPRO_CiA402.xml