Cable de conexión
Cable de conexión | Conformidad/ref. de pieza | Tipo de cable | Longitud/tipo de tendido | Sección de cable/tensión de funcionamiento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE/UL: 11741457 | HELUKABEL Li9Y91YC11Y-HF | variable
| 6 x 2 x 0.25 mm2 / 60 V CC | |||
M23, 12 polos, codificado 0° |
| Abierto, punteras de cable | ||||
CE/UL: 28177452 | HELUKABEL JZ-602-RC | Variable
| 7 × 0.5 mm2 / 60 V CC | |||
M23, 12 polos, codificado 0° |
| M12, 5 polos, codificado en A, hembra | ||||
Cable de extensión | CE/UL: 18123465 | Li9Y91YC11Y-HF | Variable
| 6 × 2 × 0.25 mm2 / 500 V CA | ||
M23, 12 polos, macho, en código de 0° |
| M23, 12 polos, hembra, en código de 0° | ||||