Anschlusskabel
Anschlusskabel | Konformität/Sachnummer | Kabeltyp | Länge/Verlegeart | Kabelquerschnitt/Betriebsspannung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE/UL: 11741457 | HELUKABEL Li9Y91YC11Y-HF | variabel
| 6 x 2 x 0.25 mm2 / DC 60 V | |||
M23, 12-polig, 0°-codiert |
| Offen, Aderendhülsen | ||||
CE/UL: 28177452 | HELUKABEL JZ-602-RC | variabel
| 7 × 0.5 mm2 / DC 60 V | |||
M23, 12-polig, 0°-codiert |
| M12, 5-polig, A-codiert, female | ||||
Verlängerungskabel | CE/UL: 18123465 | Li9Y91YC11Y-HF | variabel
| 6 × 2 × 0.25 mm2 / AC 500 V | ||
M23, 12-polig, male, 0°-codiert |
| M23, 12-polig, female, 0°-codiert | ||||