Sensor-/Aktorboxen
Kabel | Länge/Verlegeart | Komponente |
|---|---|---|
Länge 1 m: Sachnummer: 18255477 Länge 3 m: Sachnummer: 18255485 Kabelaufbau: (3X0.75+8X0.34)
M23, 12-polig, male, 0°‑codiert ↔ Sensor-/Aktor-Box mit 4 Steckplätzen M12 | Feste Länge
| – |
Kabel | Länge/Verlegeart | Komponente |
|---|---|---|
Länge 1 m: Sachnummer 13309269 Länge 2 m: Sachnummer 13309277 Länge 3 m: Sachnummer 13309285 Länge 5 m: Sachnummer 13309293 Länge 10 m: Sachnummer 13309307 Kabelaufbau: (3X0.75+8X0.34)
M23, 12-polig, male, 0°‑codiert ↔ Sensor-/Aktor-Box mit 8 Steckplätzen M12 | Feste Länge
| – |
Weiterführende Informationen