X5007: Digitale Ein-/Ausgänge
Die folgende Tabelle zeigt Informationen zu diesem Anschluss:
Funktion |
|---|
Digitale Ein-/Ausgänge |
Anschlussart |
|---|
M23, Isolierkörper P-Teil 12-polig, female, 0°-codiert |
Anschlussbild |
|---|
|
Belegung | ||
|---|---|---|
Kontakt | Funktion | |
1 | DI07 | Digitaleingang 07 |
2 | DI08 | Digitaleingang 08 |
3 | DO02 | Digitalausgang 02 |
4 | DO03 | Digitalausgang 03 |
5 | DI24V | reserviert |
6 | DOR-C | Relaiskontakt |
7 | DOR-NO | Relaiskontakt |
8 | DOR-NC | Relaiskontakt |
9 | GND | Bezugspotenzial |
10 | GND | Bezugspotenzial |
11 | +24V | Sensorversorgung |
12 | FE | Funktionserde |
Weiterführende Informationen