X5007: Entradas/salidas binarias
La siguiente tabla muestra información sobre esta conexión:
Función |
|---|
Entradas/salidas binarias |
Tipo de conexión |
|---|
M23, aislante parte P 12 polos, hembra, en código de 0° |
Esquema de conexiones |
|---|
|
Asignación | ||
|---|---|---|
Contacto | Función | |
1 | DI07 | Entrada binaria 07 |
2 | DI08 | Entrada binaria 08 |
3 | DO02 | Salida binaria 02 |
4 | DO03 | Salida binaria 03 |
5 | DI24V | Reservado |
6 | DOR-C | Contacto de relé |
7 | DOR-NO | Contacto de relé |
8 | DOR-NC | Contacto de relé |
9 | GND | Potencial de referencia |
10 | GND | Potencial de referencia |
11 | +24 V | Alimentación de sensores |
12 | FE | Conexión a tierra funcional |
Información adicional