Cajas de sensor/actuador

Cable

Longitud/tipo de tendido

Componente

Longitud 1 m: Ref. de pieza: 18255477

Longitud 3 m: Ref. de pieza: 18255485

Estructura del cable: (3X0.75+8X0.34)

M23, 12 polos, macho, en código de 0° ↔ caja de sensor-actuador con 4 ranuras M12

Longitud fija

Cable

Longitud/tipo de tendido

Componente

Longitud 1 m: Ref. de pieza 13309269

Longitud 2 m: Ref. de pieza 13309277

Longitud 3 m: Ref. de pieza 13309285

Longitud 5 m: Ref. de pieza 13309293

Longitud 10 m: Ref. de pieza 13309307

Estructura del cable: (3X0.75+8X0.34)

M23, 12 polos, macho, en código de 0° ↔ caja de sensor-actuador con 8 ranuras M12

Longitud fija