Caixas de sensor/atuador
|
Cabo |
Comprimento/tipo de instalação |
Componente |
|---|---|---|
|
Comprimento de 1 m: Código: 18255477 Comprimento de 3 m: Código: 18255485 Estrutura do cabo: (3X0.75+8X0.34)
M23, 12 polos, macho, codificação 0°↔ Caixa de sensor/atuador com 4 slots M12 |
Comprimento fixo
|
– |
|
Cabo |
Comprimento/tipo de instalação |
Componente |
|---|---|---|
|
Comprimento de 1 m: Código 13309269 Comprimento de 2 m: Código 13309277 Comprimento de 3 m: Código 13309285 Comprimento de 5 m: Código 13309293 Comprimento de 10 m: Código 13309307 Estrutura do cabo: (3X0.75+8X0.34)
M23, 12 polos, macho, codificação 0°↔ Caixa de sensor/atuador com 8 slots M12 |
Comprimento fixo
|
– |