Cabo de conexão
Cabo de conexão | Conformidade/código | Tipo de cabo | Comprimento/tipo de instalação | Seção transversal do cabo/tensão de operação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE/UL: 11741457 | HELUKABEL Li9Y91YC11Y-HF | variável
| 6 x 2 x 0,25 mm2 / 60 VCC | |||
M23, 12 pinos, codificação 0° |
| Aberto, terminais para cabos | ||||
CE/UL: 28177452 | HELUKABEL JZ-602-RC | variável
| 7 × 0.5 mm2 / 60 VCC | |||
M23, 12 pinos, codificação 0° |
| M12, 5 pinos, codificação A, fêmea | ||||
Cabo de extensão | CE/UL: 18123465 | Li9Y91YC11Y-HF | variável
| 6 × 2 × 0.25 mm2 / 500 VCA | ||
M23, 12 pinos, macho, codificação 0° |
| M23, 12 pinos, fêmea, codificação 0° | ||||