连接电缆
连接电缆 | 一致性/部件号 | 电缆型号 | 长度/敷设方式 | 电缆截面/工作电压 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE/UL: 11741457 | HELUKABEL Li9Y91YC11Y-HF | 可变
| 6 x 2 x 0.25 mm2 / DC 60 V | |||
M23,12针,0°编码 |
| 开放,导线接头 | ||||
CE/UL: 28177452 | HELUKABEL JZ-602-RC | 可变
| 7 × 0.5 mm2 / DC 60 V | |||
M23,12针,0°编码 |
| M12,5针,A编码,母头 | ||||
加长电缆 | CE/UL: 18123465 | Li9Y91YC11Y-HF | 可变
| 6 × 2 × 0.25 mm2 / AC 500 V | ||
M23,12极,带针头,0°编码 |
| M23,12极,带孔头,0°编码 | ||||