X5007:数字量输入/输出端

关于此连接的说明见下表:

功能

数字量输入/输出端

连接方式

M23,绝缘体P部件12极,母头,0°编码

接线图

占用

触点

功能

1

DI07

数字量输入端07

2

DI08

数字量输入端08

3

DO02

数字量输出端02

4

DO03

数字量输出端03

5

DI24V

保留

6

DOR-C

继电器触点

7

DOR-NO

继电器触点

8

DOR-NC

继电器触点

9

GND

参考电位

10

GND

参考电位

11

+24 V

传感器电源

12

FE

功能接地