Sección del cable 2.5 mm2
Cable de conexión | Conformidad/ref. de pieza | Tipo de cable | Longitud/tipo de tendido | Sección de cable/tensión de funcionamiento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE/UL: 28135326 | LEONI LEHC® 005275 | variable
| 2.5 mm2 / 500 V CA | |||
M23, anillo de codificación: marrón, macho |
| IS1, hembra, | ||||
CE/UL: 28135318 | LEONI LEHC® 005275 | variable
| 2.5 mm2 / 500 V CA | |||
M23, anillo de codificación: marrón, macho |
| IS1, hembra, | ||||
CE/UL: 28135296 | LEONI LEHC® 005275 | variable
| 2.5 mm2 / 500 V CA | |||
M23, anillo de codificación: marrón, macho |
| IS2, hembra, | ||||
CE/UL: 28135288 | LEONI LEHC® 005275 | variable
| 2.5 mm2 / 500 V CA | |||
M23, anillo de codificación: marrón, macho |
| IS2, hembra, | ||||
CE/UL: 28135261 | LEONI LEHC® 005275 | variable
| 2.5 mm2 / 500 V CA | |||
M23, anillo de codificación: marrón, macho |
| HAN® 10E, hembra (ASB4) | ||||
CE/UL: 28170628 | LEONI LEHC® 005275 | variable
| 2.5 mm2 / 500 V CA | |||
M23, anillo de codificación: marrón, macho |
| HAN®, 10E, hembra (ABB8) | ||||
CE/UL: 28135342 | LEONI LEHC® 005275 | variable
| 2.5 mm2 / 500 V CA | |||
M23, anillo de codificación: marrón, macho |
| Abierto, terminales redondos de cable M4 | ||||
CE/UL: 28135334 | LEONI LEHC® 005275 | variable
| 2.5 mm2 / 500 V CA | |||
M23, anillo de codificación: marrón, macho |
| Abierto, terminales redondos de cable M5 | ||||
CE/UL: 28135350 | LEONI LEHC® 005275 | variable
| 2.5 mm2 / 500 V CA | |||
M23, anillo de codificación: marrón, macho |
| Abierto, punteras de cable | ||||
CE/UL: 28128443 | LEONI LEHC® 005275 | variable
| 2.5 mm2 / 500 V CA | |||
M23, anillo de codificación: marrón, macho |
| M23, hembra (SH1/KH1) | ||||
CE/UL: 28170814 | LEONI LEHC® 005275 | variable
| 2.5 mm2 / 500 V CA | |||
M23, anillo de codificación: marrón, macho |
| M23, hembra (SB11) | ||||
CE/UL: 28170652 | LEONI LEHC® 005275 | variable
| 2.5 mm2 / 500 V CA | |||
M23, anillo de codificación: marrón, macho |
| HAN® Q8/0, hembra | ||||
Cable de extensión | CE/UL: 28128478 | LEONI LEHC® 005275 | variable
| 2.5 mm2 / 500 V CA | ||
M23, anillo de codificación: marrón, macho |
| M23, anillo de codificación: marrón, hembra | ||||