电缆截面2.5 mm2
连接电缆 | 一致性/部件号 | 电缆型号 | 长度/敷设方式 | 电缆截面/工作电压 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE/UL: 28135326 | LEONI LEHC® 005275 | 可变
| 2.5 mm2 / AC 500 V | |||
M23,编码环:棕色,公头 |
| IS1,母头, | ||||
CE/UL: 28135318 | LEONI LEHC® 005275 | 可变
| 2.5 mm2 / AC 500 V | |||
M23,编码环:棕色,公头 |
| IS1,母头, | ||||
CE/UL: 28135296 | LEONI LEHC® 005275 | 可变
| 2.5 mm2 / AC 500 V | |||
M23,编码环:棕色,公头 |
| IS2,母头, | ||||
CE/UL: 28135288 | LEONI LEHC® 005275 | 可变
| 2.5 mm2 / AC 500 V | |||
M23,编码环:棕色,公头 |
| IS2,母头, | ||||
CE/UL: 28135261 | LEONI LEHC® 005275 | 可变
| 2.5 mm2 / AC 500 V | |||
M23,编码环:棕色,公头 |
| HAN® 10E,母头 (ASB4) | ||||
CE/UL: 28170628 | LEONI LEHC® 005275 | 可变
| 2.5 mm2 / AC 500 V | |||
M23,编码环:棕色,公头 |
| HAN®,10E,母头 (ABB8) | ||||
CE/UL: 28135342 | LEONI LEHC® 005275 | 可变
| 2.5 mm2 / AC 500 V | |||
M23,编码环:棕色,公头 |
| 开放,环形电缆线鼻M4 | ||||
CE/UL: 28135334 | LEONI LEHC® 005275 | 可变
| 2.5 mm2 / AC 500 V | |||
M23,编码环:棕色,公头 |
| 开放,环形电缆线鼻M5 | ||||
CE/UL: 28135350 | LEONI LEHC® 005275 | 可变
| 2.5 mm2 / AC 500 V | |||
M23,编码环:棕色,公头 |
| 开放,导线接头 | ||||
CE/UL: 28128443 | LEONI LEHC® 005275 | 可变
| 2.5 mm2 / AC 500 V | |||
M23,编码环:棕色,公头 |
| M23,母头 (SH1/KH1) | ||||
CE/UL: 28170814 | LEONI LEHC® 005275 | 可变
| 2.5 mm2 / AC 500 V | |||
M23,编码环:棕色,公头 |
| M23,母头 (SB11) | ||||
CE/UL: 28170652 | LEONI LEHC® 005275 | 可变
| 2.5 mm2 / AC 500 V | |||
M23,编码环:棕色,公头 |
| HAN® Q8/0,母头 | ||||
加长电缆 | CE/UL: 28128478 | LEONI LEHC® 005275 | 可变
| 2.5 mm2 / AC 500 V | ||
M23,编码环:棕色,公头 |
| M23,编码环:棕色,母头 | ||||