电缆截面4 mm2
连接电缆 | 一致性/部件号 | 电缆型号 | 长度/敷设方式 | 电缆截面/工作电压 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE/UL: 28170687 | LEONI LEHC® 005276 | 可变
| 4 mm2 / AC 500 V | |||
M23,编码环:棕色,公头 |
| IS2,母头, | ||||
CE/UL: 28170679 | LEONI LEHC® 005276 | 可变
| 4 mm2 / AC 500 V | |||
M23,编码环:棕色,公头 |
| IS2,母头, | ||||
CE/UL: 28170636 | LEONI LEHC® 005276 | 可变
| 4 mm2 / AC 500 V | |||
M23,编码环:棕色,公头 |
| HAN®,10E,母头 (ABB8) | ||||
CE/UL: 28170644 | LEONI LEHC® 005276 | 可变
| 4 mm2 / AC 500 V | |||
M23,编码环:棕色,公头 |
| HAN®,10E,母头 (ALA4) | ||||
CE/UL: 28170695 | LEONI LEHC® 005276 | 可变
| 4 mm2 / AC 500 V | |||
M23,编码环:棕色,公头 |
| 开放(接线盒连接M5) | ||||
CE/UL: 28170709 | LEONI LEHC® 005276 | 可变
| 4 mm2 / AC 500 V | |||
M23,编码环:棕色,公头 |
| M23,母头 (SH1/KH1) | ||||
CE/UL: 28170822 | Helukabel Li9YC11Y-HF 4G1.5 + (3 × 1.0)C | 可变
| 4 mm2 / AC 500 V | |||
M23,编码环:棕色,公头 |
| M23,母头 (SB11) | ||||
CE/UL: 28170660 | LEONI LEHC® 005276 | 可变
| 4 mm2 / AC 500 V | |||
M23,编码环:棕色,公头 |
| HAN® 6B,母头 | ||||
加长电缆 | CE/UL: 28170717 | LEONI LEHC® 005276 | 可变
| 4 mm2 / AC 500 V | ||
M23,编码环:棕色,公头 |
| M23,编码环:棕色,母头 | ||||