Sección del cable 4 mm2
Cable de conexión | Conformidad/ref. de pieza | Tipo de cable | Longitud/tipo de tendido | Sección de cable/tensión de funcionamiento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE/UL: 28170687 | LEONI LEHC® 005276 | variable
| 4 mm2 / 500 V CA | |||
M23, anillo de codificación: marrón, macho |
| IS2, hembra, | ||||
CE/UL: 28170679 | LEONI LEHC® 005276 | variable
| 4 mm2 / 500 V CA | |||
M23, anillo de codificación: marrón, macho |
| IS2, hembra, | ||||
CE/UL: 28170636 | LEONI LEHC® 005276 | variable
| 4 mm2 / 500 V CA | |||
M23, anillo de codificación: marrón, macho |
| HAN®, 10E, hembra (ABB8) | ||||
CE/UL: 28170644 | LEONI LEHC® 005276 | variable
| 4 mm2 / 500 V CA | |||
M23, anillo de codificación: marrón, macho |
| HAN®, 10E, hembra (ALA4) | ||||
CE/UL: 28170695 | LEONI LEHC® 005276 | variable
| 4 mm2 / 500 V CA | |||
M23, anillo de codificación: marrón, macho |
| Abierto (conexión caja de bornas M5) | ||||
CE/UL: 28170709 | LEONI LEHC® 005276 | variable
| 4 mm2 / 500 V CA | |||
M23, anillo de codificación: marrón, macho |
| M23, hembra (SH1/KH1) | ||||
CE/UL: 28170822 | Helukabel Li9YC11Y-HF 4G1.5 + (3 × 1.0)C | Variable
| 4 mm2 / 500 V CA | |||
M23, anillo de codificación: marrón, macho |
| M23, hembra (SB11) | ||||
CE/UL: 28170660 | LEONI LEHC® 005276 | variable
| 4 mm2 / 500 V CA | |||
M23, anillo de codificación: marrón, macho |
| HAN® 6B, hembra | ||||
Cable de extensión | CE/UL: 28170717 | LEONI LEHC® 005276 | variable
| 4 mm2 / 500 V CA | ||
M23, anillo de codificación: marrón, macho |
| M23, anillo de codificación: marrón, hembra | ||||