Cable de conexión
Información adicional
Sección del cable 1.5 mm2
Sección del cable 2.5 mm2
Sección del cable 4 mm2
❮
❯
MOVIPRO® technology DSI
Idioma
Deutsch
English
Español
汉语
Brasileiro
SEW-EURODRIVE
Principal
Instalación eléctrica
Asignación de los conectores enchufables
Conexiones generales
X2041, X2041_1, X2041_2: Salida del variador para conexión de motores sin MOVILINK® DDI
Cable de conexión