Seção transversal do cabo 2.5 mm2
Cabo de conexão | Conformidade/código | Tipo de cabo | Comprimento/tipo de instalação | Seção transversal do cabo/tensão de operação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE/UL: 28135326 | LEONI LEHC® 005275 | variável
| 2.5 mm2 / 500 VCA | |||
M23, anel de codificação: marrom, macho |
| IS1, fêmea, | ||||
CE/UL: 28135318 | LEONI LEHC® 005275 | variável
| 2.5 mm2 / 500 VCA | |||
M23, anel de codificação: marrom, macho |
| IS1, fêmea, | ||||
CE/UL: 28135296 | LEONI LEHC® 005275 | variável
| 2.5 mm2 / 500 VCA | |||
M23, anel de codificação: marrom, macho |
| IS2, fêmea, | ||||
CE/UL: 28135288 | LEONI LEHC® 005275 | variável
| 2.5 mm2 / 500 VCA | |||
M23, anel de codificação: marrom, macho |
| IS2, fêmea, | ||||
CE/UL: 28135261 | LEONI LEHC® 005275 | variável
| 2.5 mm2 / 500 VCA | |||
M23, anel de codificação: marrom, macho |
| HAN® 10E, fêmea (ASB4) | ||||
CE/UL: 28170628 | LEONI LEHC® 005275 | variável
| 2.5 mm2 / 500 VCA | |||
M23, anel de codificação: marrom, macho |
| HAN®, 10E, fêmea (ABB8) | ||||
CE/UL: 28135342 | LEONI LEHC® 005275 | variável
| 2.5 mm2 / 500 VCA | |||
M23, anel de codificação: marrom, macho |
| aberto, anel de conexão M4 | ||||
CE/UL: 28135334 | LEONI LEHC® 005275 | variável
| 2.5 mm2 / 500 VCA | |||
M23, anel de codificação: marrom, macho |
| aberto, anel de conexão M5 | ||||
CE/UL: 28135350 | LEONI LEHC® 005275 | variável
| 2.5 mm2 / 500 VCA | |||
M23, anel de codificação: marrom, macho |
| aberto, terminais para cabos | ||||
CE/UL: 28128443 | LEONI LEHC® 005275 | variável
| 2.5 mm2 / 500 VCA | |||
M23, anel de codificação: marrom, macho |
| M23, fêmea (SH1/KH1) | ||||
CE/UL: 28170814 | LEONI LEHC® 005275 | variável
| 2.5 mm2 / 500 VCA | |||
M23, anel de codificação: marrom, macho |
| M23, fêmea (SB11) | ||||
CE/UL: 28170652 | LEONI LEHC® 005275 | variável
| 2.5 mm2 / 500 VCA | |||
M23, anel de codificação: marrom, macho |
| HAN® Q8/0, fêmea | ||||
Cabo de extensão | CE/UL: 28128478 | LEONI LEHC® 005275 | variável
| 2.5 mm2 / 500 VCA | ||
M23, anel de codificação: marrom, macho |
| M23, anel de codificação: marrom, fêmea | ||||