Seção transversal do cabo 1.5 mm2
Cabo de conexão | Conformidade/código | Tipo de cabo | Comprimento/tipo de instalação | Seção transversal do cabo/tensão de operação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE/UL: 28125967 | LEONI LEHC® 005272 | variável
| 1.5 mm2 / 500 VCA | |||
M23, anel de codificação: marrom, macho |
| IS1, fêmea, | ||||
CE/UL: 28125959 | LEONI LEHC® 005272 | variável
| 1.5 mm2 / 500 VCA | |||
M23, anel de codificação: marrom, macho |
| IS1, fêmea, | ||||
CE/UL: 28125940 | LEONI LEHC® 005272 | variável
| 1.5 mm2 / 500 VCA | |||
M23, anel de codificação: marrom, macho |
| IS2, fêmea, | ||||
CE/UL: 28125932 | LEONI LEHC® 005272 | variável
| 1.5 mm2 / 500 VCA | |||
M23, anel de codificação: marrom, macho |
| IS2, fêmea, | ||||
CE/UL: 28125975 | LEONI LEHC® 005272 | variável
| 1.5 mm2 / 500 VCA | |||
M23, anel de codificação: marrom, macho |
| HAN® 10E, fêmea (ASB4) | ||||
CE/UL: 28170601 | LEONI LEHC® 005272 | variável
| 1.5 mm2 / 500 VCA | |||
M23, anel de codificação: marrom, macho |
| HAN®, 10E, fêmea (ABB8) | ||||
CE/UL: 28125991 | LEONI LEHC® 005272 | variável
| 1.5 mm2 / 500 VCA | |||
M23, anel de codificação: marrom, macho |
| aberto, anel de conexão M4, terminais para cabos | ||||
CE/UL: 28125983 | LEONI LEHC® 005272 | variável
| 1.5 mm2 / 500 VCA | |||
M23, anel de codificação: marrom, macho |
| aberto, anel de conexão M5, terminais para cabos | ||||
CE/UL: 28126009 | LEONI LEHC® 005272 | variável
| 1.5 mm2 / 500 VCA | |||
M23, anel de codificação: marrom, macho |
| aberto, terminais para cabos | ||||
CE/UL: 28128451 | LEONI LEHC® 005272 | variável
| 1.5 mm2 / 500 VCA | |||
M23, anel de codificação: marrom, macho |
| M23, fêmea (SH1/KH1) | ||||
CE/UL: 28170806 | Helukabel Li9YC11Y-HF 4G1.5 + (3 × 1.0) C | variável
| 1.5 mm2 / 500 VCA | |||
M23, anel de codificação: marrom, macho |
| M23, fêmea (SB11) | ||||
Cabo de extensão | CE/UL: 28128710 | LEONI LEHC® 005272 | variável
| 1.5 mm2 / 500 VCA | ||
M23, anel de codificação: marrom, macho |
| M23, anel de codificação: marrom, fêmea | ||||