X2041, X2041_1, X2041_2: Saída do conversor para conexão de motores sem MOVILINK® DDI
A tabela abaixo apresenta informações sobre esta conexão:
Função |
|---|
Saída do conversor para conexão de motores sem interface digital |
Tipo de conexão |
|---|
M23, fêmea, porca de capa com rosca fêmea, empresa TE Connectivitiy - Intercontec Products, série 723, inserto SEW, equipamento SpeedTec, anel de codificação: marrom, seguro contra contato acidental |
Esquema de conexão |
|---|
|
Atribuição | ||
|---|---|---|
Contato | Função | |
A | U | Conexão do motor, fase U |
B | V | Conexão do motor, fase V |
C | W | Conexão do motor, fase W |
D | 13 | Conexão do freio 13 |
E | 14 | Conexão do freio 14 |
F | 15 | Conexão do freio 15 |
PE | PE | Conexão terra de proteção |
1 | Temp+ | Conexão do sensor de temperatura+ |
2 | res. | Reservado |
3 | Temp- | Conexão do sensor de temperatura- |
Informações adicionais