Conexão de cabos com extremidade livre
A tabela abaixo apresenta a atribuição dos fios do cabo com os seguintes códigos:
Códigos | |
|---|---|
Tipo de instalação dos cabos | Códigos |
| 28124367 |
| 28124332 |
Montagem | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Extremidade do cabo aberta no motor | Conexão do motor dependendo | Conector pré-montado | |||||
Sem | Freio de três condutores | Freio de dois condutores |
| ||||
(Freio | (Freio | ||||||
Cor/ | Identificação | Montagem | Descrição | Sinal | Contato | ||
Preto | U/L1 | Não montado | Conexão do motor, fase U | U | U | ||
Preto | V/L2 | Não montado | Conexão do motor, fase V | V | V | ||
Preto | W/L3 | Não montado | Conexão do motor, fase W | W | W | ||
Verde/Amarelo | - | Não montado | Conexão terra de proteção | PE | PE | ||
Violeta | - | Conector coaxial | Conexão MOVILINK® DDI | DDI | 1 | ||
Amarelo | A | Não montado | reservadoOs condutores reservados devem ser isolados e fixados na caixa de ligação. | reservado1) | Freio- | Freio A | A |
Laranja | B | Não montado | reservadoOs condutores reservados devem ser isolados e fixados na caixa de ligação. | Freio 15 (azul) | reservado1) | Freio B | B |
Rosa | C | Não montado | reservadoOs condutores reservados devem ser isolados e fixados na caixa de ligação. | Freio 13 (vermelho) | reservadoOs condutores reservados devem ser isolados e fixados na caixa de ligação. | Freio C | C |
Violeta | D | Não montado | reservadoOs condutores reservados devem ser isolados e fixados na caixa de ligação. | Freio 14 (branco) | Freio + | Freio D | D |