X2700: Saída do conversor para conexão de motores com MOVILINK® DDI, freio e sistemas de controle do freio
A tabela abaixo apresenta informações sobre esta conexão:
Função | ||
|---|---|---|
Conexão de motores com MOVILINK® DDI, freio e sistema de controle do freio BG1Z |
Tipo de conexão | ||
|---|---|---|
M23, fêmea, porca de capa com rosca fêmea, empresa TE Connectivity - Intercontec products, série 723, inserto SEW, equipamento SpeedTec, anel de codificação: sem, seguro contra contato acidental |
Esquema de conexão | ||
|---|---|---|
|
Atribuição | ||
|---|---|---|
Contato | Função | |
U | U | Conexão do motor, fase U |
V | V | Conexão do motor, fase V |
W | W | Conexão do motor, fase W |
PE | PE | Conexão terra de proteção |
DDI | DDI | MOVILINK® DDI |
A | Freio A | Reservado |
B | Freio B | Rede, fase L2 |
C | Freio C | Reservado |
D | Freio D | Rede, fase L1 |
Informações adicionais