X2700: Umrichterausgang für Anschluss von Motoren mit MOVILINK® DDI, Bremse und Bremsenansteuerung
Die folgende Tabelle zeigt Informationen zu diesem Anschluss:
Funktion | ||
|---|---|---|
Anschluss von Motoren mit MOVILINK® DDI, Bremse und Bremsenansteuerung BG1Z |
Anschlussart | ||
|---|---|---|
M23, female, Überwurfmutter mit Innengewinde, Fa. TE Connectivity - Intercontec products, Serie 723, SEW-Einsatz, SpeedTec-Ausstattung, Codier-Ring: ohne, berührsicher |
Anschlussbild | ||
|---|---|---|
|
Belegung | ||
|---|---|---|
Kontakt | Funktion | |
U | U | Anschluss Motor, Phase U |
V | V | Anschluss Motor, Phase V |
W | W | Anschluss Motor, Phase W |
PE | PE | Anschluss Schutzleiter |
DDI | DDI | MOVILINK® DDI |
A | Bremse A | reserviert |
B | Bremse B | Netz, Phase L2 |
C | Bremse C | reserviert |
D | Bremse D | Netz, Phase L1 |
Weiterführende Informationen