Anschluss der Kabel mit offenem Ende
Die folgende Tabelle zeigt die Aderbelegung der Kabel mit folgenden Sachnummern:
Sachnummern | |
|---|---|
Verlegeart Kabel | Sachnummern |
| 28124367 |
| 28124332 |
Konfektionierung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Offenes Kabelende am Motor | Motoranschluss in Abhängigkeit | Konfektionierter Steckverbinder | |||||
Ohne | Dreileiterbremse | Zweileiterbremse |
| ||||
(BE/BZ- | (BK/BP- | ||||||
Aderfarbe/ | Kennzeichnung | Konfektionierung | Beschreibung | Signal | Kontakt | ||
Schwarz | U/L1 | unkonfektioniert | Anschluss Motor, Phase U | U | U | ||
Schwarz | V/L2 | unkonfektioniert | Anschluss Motor, Phase V | V | V | ||
Schwarz | W/L3 | unkonfektioniert | Anschluss Motor, Phase W | W | W | ||
Grün/Gelb | - | unkonfektioniert | Anschluss Schutzleiter | PE | PE | ||
Violett | - | Koaxialstecker | Anschluss MOVILINK®-DDI | DDI | 1 | ||
Gelb | A | unkonfektioniert | reserviertReservierte Adern müssen im Anschlusskasten isoliert und fixiert werden. | reserviert1) | Bremse- | Bremse A | A |
Orange | B | unkonfektioniert | reserviertReservierte Adern müssen im Anschlusskasten isoliert und fixiert werden. | Bremse 15 (blau) | reserviert1) | Bremse B | B |
Pink | C | unkonfektioniert | reserviertReservierte Adern müssen im Anschlusskasten isoliert und fixiert werden. | Bremse 13 (rot) | reserviertReservierte Adern müssen im Anschlusskasten isoliert und fixiert werden. | Bremse C | C |
Violett | D | unkonfektioniert | reserviertReservierte Adern müssen im Anschlusskasten isoliert und fixiert werden. | Bremse 14 (weiß) | Bremse+ | Bremse D | D |