Tamaños 2 y 2E con interfaz MOVILINK® DDI (MPX22A-..-CO-C)
La siguiente imagen muestra las posiciones de los conectores enchufables de MOVIPRO® technology en los tamaños 2 y 2E con interfaz MOVILINK® DDI:

[A] | → | Conexiones Tecnología de seguridad y encoder externo |
[B] | → | Conexiones Entradas y salidas |
[C] | → | Conexiones Comunicación |
[1] | X2301 | Conexión de la resistencia de frenado |
[2] | X1214 | Entrada de 400 V CA/alimentación de 24 V CC para caja de conexión |
o | ||
X1213 | Entrada de 400 V CA//alimentación de 24 V CC | |
[3] | X2104 | Conexión del motor con MOVILINK® DDI |
X2700 | Conexión del motor con MOVILINK® DDI y control del freno BG1Z | |
[4] | X4142 | Conexión de la interfaz de ingeniería (opcional) |