带MOVILINK® DDI接口的规格2和2E (MPX22A-..-CO-C)

下图显示了带MOVILINK® DDI接口的规格2和2E的MOVIPRO® technology的插接头位置:

[A]

→ 

安全技术和外部编码器接口

[B]

→ 

I/O接口

[C]

→ 

通讯接口

[1]

X2301

制动电阻接口

[2]

X1214

400 V AC输入端/24 V DC电源,用于接线盒  

X1213

AC 400 V输入端/DC 24 V电源

[3]

X2104

MOVILINK® DDI的电机的接口

X2700

MOVILINK® DDI和制动控制装置BG1Z的电机的接口

[4]

X4142

连接工程设计接口(可选)