Tamanhos 2 e 2E com interface MOVILINK® DDI (MPX22A-..-CO-C)
A figura a seguir mostra as posições dos conectores do MOVIPRO® technology dos tamanhos 2 e 2E com interface MOVILINK® DDI:

[A] | → | |
[B] | → | Conexões Entradas e saídas |
[C] | → | Conexões Comunicação |
[1] | X2301 | Conexão da resistência de frenagem |
[2] | X1214 | Entrada 400 VCA/Alimentação 24 VCC para interface de potência |
ou | ||
X1213 | Entrada 400 VCA/Alimentação 24 VCC | |
[3] | X2104 | Conexão do motor com MOVILINK® DDI |
X2700 | Conexão do motor com MOVILINK® DDI e sistema de controle do freio BG1Z | |
[4] | X4142 | Conexão na interface de engenharia (opcional) |