Baugrößen 2 und 2E mit Schnittstelle MOVILINK® DDI (MPX22A-..-CO-C)
Das folgende Bild zeigt die Steckverbinderpositionen von MOVIPRO® technology der Baugrößen 2 und 2E mit Schnittstelle MOVILINK® DDI:

[A] | → | Anschlüsse Sicherheitstechnik und externer Geber |
[B] | → | Anschlüsse Ein- und Ausgänge |
[C] | → | Anschlüsse Kommunikation |
[1] | X2301 | Anschluss Bremswiderstand |
[2] | X1214 | AC-400-V-Eingang/DC-24-V-Versorgung für Anschaltbox |
oder | ||
X1213 | AC-400-V-Eingang//DC-24-V-Versorung | |
[3] | X2104 | Anschluss Motor mit MOVILINK® DDI |
X2700 | Anschluss Motor mit MOVILINK® DDI und Bremsenansteuerung BG1Z | |
[4] | X4142 | Anschluss Engineering-Schnittstelle (optional) |