Ein- und Ausgänge
Je nach Ausführung kann das Gerät unterschiedliche Anschlussmodule enthalten:
Anschlussmodul ohne E/A-Erweiterung | ||
|---|---|---|
| X5006 | digitale Ein-/Ausgänge |
X5007 | digitale Ein-/Ausgänge | |
Anschlussmodul mit E/A-Erweiterung /ODA (CID21A) | ||
|---|---|---|
| X5001 | digitale Ein-/Ausgänge |
X5006 | digitale Ein-/Ausgänge | |
X5007 | digitale Ein-/Ausgänge | |
Anschlussmodul mit E/A-Erweiterung /OAA (CIO21A) | ||
|---|---|---|
| X5001 | digitale Ein-/Ausgänge |
X5006 | digitale Ein-/Ausgänge | |
X5007 | digitale Ein-/Ausgänge | |
X5232_1 | analoge Eingänge | |
X5232_2 | analoge Eingänge | |
X5233_1 | analoger Ausgang | |
X5233_2 | analoger Ausgang | |