Entradas y salidas
En función de la versión, la unidad puede incluir diferentes módulos de conexión:
Módulo de conexión sin ampliación E/S | ||
|---|---|---|
| X5006 | Entradas/salidas digitales |
X5007 | Entradas/salidas digitales | |
Módulo de conexión con ampliación E/S /ODA (CID21A) | ||
|---|---|---|
| X5001 | Entradas/salidas digitales |
X5006 | Entradas/salidas digitales | |
X5007 | Entradas/salidas digitales | |
Módulo de conexión con ampliación E/S /OAA (CIO21A) | ||
|---|---|---|
| X5001 | Entradas/salidas digitales |
X5006 | Entradas/salidas digitales | |
X5007 | Entradas/salidas digitales | |
X5232_1 | Entradas analógicas | |
X5232_2 | Entradas analógicas | |
X5233_1 | Salida analógica | |
X5233_2 | Salida analógica | |