Tamanhos 2 e 2E sem interface MOVILINK® DDI (MPX22A-..-CA-C)
A figura a seguir mostra as posições dos conectores do MOVIPRO® technology dos tamanhos 2 e 2E sem interface MOVILINK® DDI:

[A] | → | |
[B] | → | Conexões Entradas e saídas |
[C] | → | Conexões Comunicação |
[1] | X3011 | Conexão do encoder do motor |
[2] | X2301 | Conexão da resistência de frenagem |
[3] | X1214 | Entrada 400 VCA/Alimentação 24 VCC para interface de potência |
ou | ||
X1213 | Entrada 400 VCA/Alimentação 24 VCC | |
[4] | X2041_2 | Conexão do 2º motor (optional) |
[5] | X2041, | Conexão do motor |
[6] | X4142 | Conexão na interface de engenharia (opcional) |