Tamanho 3 com interface MOVILINK® DDI (MPX23A-..-CO-C)
A figura a seguir mostra as posições dos conectores do MOVIPRO® technology do tamanho 3 com interface MOVILINK® DDI:

[A] | → | |
[B] | → | Conexões Entradas e saídas |
[C] | → | Conexões Comunicação |
[1] | X4142 | Conexão na interface de engenharia (opcional) |
[2] | X2303 | Conexão da resistência de frenagem |
[3] | X1214 | Entrada 400 VCA/Alimentação 24 VCC para interface de potência |
ou | ||
X1213 | Entrada 400 VCA/Alimentação 24 VCC | |
[4] | X2107 | Conexão do motor com MOVILINK® DDI |
X2710 | Conexão do motor com MOVILINK® DDI e sistema de controle do freio BG1Z | |
[5] | X5111 | Conexão do ventilador externo (somente para unidades com uma corrente nominal de saída de 32 A) |
[6] | – | Ventilador externo (opcional, somente para unidades com uma corrente nominal de saída de 32 A) |