Tamaño 3 con interfaz MOVILINK® DDI (MPX23A-..-CO-C)
La siguiente imagen muestra las posiciones de los conectores enchufables de MOVIPRO® technology en el tamaño 3 con interfaz MOVILINK® DDI:

[A] | → | Conexiones Tecnología de seguridad y encoder externo |
[B] | → | Conexiones Entradas y salidas |
[C] | → | Conexiones Comunicación |
[1] | X4142 | Conexión de la interfaz de ingeniería (opcional) |
[2] | X2303 | Conexión de la resistencia de frenado |
[3] | X1214 | Entrada de 400 V CA/alimentación de 24 V CC para caja de conexión |
o | ||
X1213 | Entrada de 400 V CA/alimentación de 24 V CC | |
[4] | X2107 | Conexión del motor con MOVILINK® DDI |
X2710 | Conexión del motor con MOVILINK® DDI y control del freno BG1Z | |
[5] | X5111 | Conexión de ventilador externo (solo para unidades con una corriente nominal de salida de 32 A) |
[6] | – | Ventilador externo (opcional, solo para unidades con una corriente nominal de salida de 32 A) |