Tamaños 2 y 2E sin interfaz MOVILINK® DDI (MPX22A-..-CA-C)
La siguiente imagen muestra las posiciones de los conectores enchufables de MOVIPRO® technology en los tamaños 2 y 2E sin interfaz MOVILINK® DDI:

[A] | → | Conexiones Tecnología de seguridad y encoder externo |
[B] | → | Conexiones Entradas y salidas |
[C] | → | Conexiones Comunicación |
[1] | X3011 | Conexión de encoder de motor |
[2] | X2301 | Conexión de la resistencia de frenado |
[3] | X1214 | Entrada de 400 V CA/alimentación de 24 V CC para caja de conexión |
o | ||
X1213 | Entrada de 400 V CA//alimentación de 24 V CC | |
[4] | X2041_2 | Conexión 2.° motor (opcional) |
[5] | X2041, | Conexión del motor |
[6] | X4142 | Conexión de la interfaz de ingeniería (opcional) |