Voraussetzungen für die Montage
Überprüfen Sie, dass die folgenden Punkte erfüllt sind:
- Die Angaben auf dem Typenschild des Geräts stimmen mit dem Spannungsnetz überein.
- Das Gerät ist unbeschädigt (keine Schäden durch Transport oder Lagerung).
- Die Umgebungstemperatur entspricht der Betriebsanleitung und dem Typenschild.
- Die Montage des Geräts darf nicht unter folgenden Umgebungsbedingungen stattfinden:
- explosionsfähige Atmosphäre
- Öle
- Säuren
- Gase
- Dämpfe
- Strahlungen
- Bei Sonderkonstruktionen: Das Gerät ist gemäß den tatsächlichen Umgebungsbedingungen ausgeführt.
- Ausgebildete Fachkräfte führen die Installation durch.
- Die Angaben zu den technischen Daten und den zulässigen Bedingungen am Einsatzort werden eingehalten.
- Die Mindestfreiräume und die bei Verwendung einer Montageplatte erforderlichen Ausschnitte werden eingehalten. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Mindestfreiraum.
- Das Gerät wird nur mithilfe der dafür vorgesehenen Befestigungsmöglichkeiten befestigt.
- Die Auswahl und Dimensionierung der Befestigungs- und Sicherungselemente entsprechen den geltenden Normen, den technischen Daten der Geräte und den örtlichen Gegebenheiten.
- Die Bohrmaße werden entsprechend der jeweiligen Befestigungsart berechnet. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel "Mechanische Installation".
- Die Befestigungs- und Sicherungselemente passen in die vorhandenen Bohrungen, Gewinde und Senkungen.
- Alle Anzeige- und Betätigungselemente sind nach dem Einbau sichtbar und zugänglich.
- Das Gerät ist so positioniert, dass Kollisionen mit anderen Komponenten oder Konstruktionselementen entlang der Verfahrstrecke ausgeschlossen sind.
- Befestigen Sie das Gerät so, dass es im Betrieb keinen Stößen oder Schwingungen ausgesetzt ist, welche die beschriebenen mechanischen Bedingungen in den technischen Daten überschreiten.