Requisitos previos para el montaje
Verifique que se cumplen los siguientes puntos:
- Los datos de la placa de características de la unidad coinciden con los de la tensión de la red.
- La unidad no está dañada (no presenta daños causados por el transporte o el almacenamiento).
- La temperatura ambiente se corresponde con las instrucciones de funcionamiento y la placa de características.
- No se debe realizar el montaje de la unidad si se presenta alguna de las siguientes condiciones ambientales:
- Atmósfera potencialmente explosiva
- Aceites
- Ácidos
- Gases
- Vapores
- Radiaciones
- En diseños especiales: La unidad debe de estar adaptada a las condiciones ambientales reales.
- La instalación es efectuada por personal especializado cualificado.
- Se cumplen los datos técnicos y las condiciones permitidas en el lugar de uso de la unidad.
- Se respetan los espacios libres mínimos, así como los recortes necesarios en caso de utilización de una placa de montaje. Encontrará más información en el capítulo Espacio libre mínimo.
- La fijación de la unidad se realiza únicamente mediante las fijaciones previstas para ello.
- La selección y el dimensionado de los elementos de fijación y seguridad cumplen las normas vigentes, los datos técnicos de las unidades y las condiciones locales.
- Las medidas de taladrado se calculan según corresponde al tipo respectivo de fijación. Encontrará más información en el capítulo “Instalación mecánica”.
- Los elementos de fijación y seguridad se adaptan a los taladros, roscas y avellanados existentes.
- Todos los elementos de indicación y mando quedan visibles y accesibles después del montaje.
- La unidad está posicionada de tal manera que quedan excluidas colisiones con otros componentes o elementos constructivos a lo largo de la pista de desplazamiento.
- Sujete la unidad de tal manera que, durante el funcionamiento, no esté expuesta a golpes ni vibraciones que exceden las condiciones mecánicas descritas en los datos técnicos.