Pré-requisitos para a montagem
Verificar se foram cumpridos os seguintes itens:
- Os dados na plaqueta de identificação da unidade correspondem à tensão da rede.
- A unidade não apresenta danos (nenhum dano resultante do transporte ou armazenagem).
- A temperatura ambiente corresponde às instruções de operação e à plaqueta de identificação.
- A unidade não pode ser montada sob as seguintes condições ambientais:
- Atmosfera potencialmente explosiva
- Óleos
- Ácidos
- Gases
- Vapores
- Radiações
- Em caso de projetos especiais: a unidade foi configurada de acordo com as condições ambientais reais.
- A instalação é executada por pessoal técnico treinado.
- As especificações sobre os dados técnicos e as condições admissíveis no local de utilização são respeitadas.
- A distância mínima e as secções necessárias quando se utiliza uma placa de fixação são respeitadas. Mais informações podem ser encontradas no capítulo Espaçamento mínimo.
- A unidade é fixada somente com a ajuda das opções de fixação fornecidas.
- A seleção e o dimensionamento dos elementos de fixação e proteção correspondem às normas aplicáveis, dados técnicos da unidade e condições locais.
- As dimensões de perfuração são calculadas conforme o tipo de fixação correspondente. Mais informações podem ser encontradas no capítulo "Instalação mecânica".
- Os elementos de fixação e de travamento cabem nos orifícios, roscas e escareamentos disponíveis.
- Todos os elementos de indicação e ativação são visíveis e têm livre acesso após a montagem.
- A unidade é posicionada de modo tal que se excluam colisões com outros componentes ou elementos de construção ao longo do deslocamento.
- Fixar a unidade de forma que não fique exposta a choques ou vibrações durante a operação que excedam as condições mecânicas descritas nos dados técnicos.