装配的前提条件
检查是否符合以下要求:
- 设备铭牌上规定的数据与电源电压一致。
- 设备未损坏(无运输或仓储损坏)。
- 环境温度与操作手册和铭牌上的标注相符。
- 该设备的装配不允许在以下环境条件下进行:
- 易爆环境
- 油
- 酸
- 气体
- 蒸汽
- 辐射
- 特殊结构设计:该设备要根据实际环境条件来设计。
- 由受过培训的专业人员进行安装。
- 遵守有关技术数据和使用地点允许条件的信息。
- 遵守规定的最小间隙以及使用安装板时的开孔尺寸。详细信息参见最小间隙一章。
- 只通过规定的安装方式固定设备。
- 紧固元件和锁紧元件的选择和尺寸规格符合现行标准、设备技术数据以及使用地的实际情况。
- 根据选用的固定方式计算钻孔尺寸。更多信息参见“机械安装”一章。
- 紧固元件和锁紧元件与已有的钻孔、螺纹和凹槽相匹配。
- 安装后,所有显示和操作元件均可见且使用不受阻碍。
- 适当定位设备,避免设备与其他组件或结构元件在移动行程范围内发生碰撞。
- 固定设备时,请确保其在运行过程中不会受到超出技术数据中给定的机械条件的冲击或振荡。