Mindestfreiraum
HINWEIS

- Beachten Sie bei der Installation folgende erforderlichen Mindestfreiräume:
- beim Anschluss der Kabel und Steckverbinder
- bei der Handhabung der Anzeige-, Diagnose- und Betätigungselemente
- für die Wärmekonvektion an den Kühlrippen, wenn das Produkt über Kühlrippen verfügt
- Weitere Informationen zu den erforderlichen Mindestfreiräumen finden Sie in den Maßbildern im Kapitel "Technische Daten".
Weiterführende Informationen