Vertikaler Einbau
Das folgende Bild zeigt die erforderlichen Mindestfreiräume des Geräts:


Die folgende Tabelle zeigt die Größe der Mindestfreiräume:
Freiraum | Funktion | Größe |
---|---|---|
A: oben | Raum für optimale Wärmekonvektion Die Kühlrippen dürfen sich nicht in einem geschlossenen Hohlraum befinden. | ≥ 200 mm |
B: seitlich rechts | Raum für Anschlusskabel, Steckverbinder, Anbauelemente und Betätigungselemente, z. B. Wartungsschalter | siehe Maßbilder im Produkthandbuch > Kapitel Technische Daten
|
C: Gerätedeckel | Raum für Anzeige-, Diagnose- und Betätigungselemente, z. B. Service-Einheit | ≥ 260 mm |
D: unten | Raum für Anschlusskabel und Steckverbinder | siehe Maßbilder im Produkthandbuch > Kapitel Technische Daten |
E: seitlich links | Raum für optimale Wärmekonvektion | ≥ 30 mm |
F: hinter den Kühlrippen | Raum für optimale Wärmekonvektion | ≥ 15 mm |