垂直安装

下图显示了设备所需的最小间隙:

下表显示了最小间隙的数值:

间隙

功能

规格

A:上方

最佳热对流间隙

散热片不能位于一个封闭的空腔内。

≥ 200 mm

B:右侧

用于连接电缆、插接头、加装件和操作元件(如维护开关)的间隙。

参见产品手册 > 技术数据一章中的尺寸图

  • 带接线盒:≥ 230 mm
  • 带设备电源连接:≥ 250 mm

C:设备盖板

显示、诊断和操作元件(如维护单元)的间隙

≥ 260 mm

D:下方

连接电缆和插接头的间隙

参见产品手册 > 技术数据一章中的尺寸图

E:左侧

最佳热对流间隙

≥ 30 mm

F:散热片后面

最佳热对流间隙

≥ 15 mm