下图显示了设备的最小间隙:
下表显示了最小间隙的数值:
间隙
功能
规格
A:设备盖板
显示、诊断和操作元件(如维护单元)的间隙
≥ 260 mm
B:右侧
用于连接电缆、插接头、加装件和操作元件(如维护开关)的间隙。
参见产品手册 > 技术数据一章中的尺寸图
C:前方
连接电缆和插接头的间隙
D:散热片下方
最佳热对流间隙
散热片不能位于一个封闭的空腔内。
≥ 15 mm
E:左侧
≥ 30 mm
F:后面