Montaje horizontal
La imagen siguiente muestra los espacios mínimos de la unidad:

La siguiente tabla muestra las dimensiones de los espacios libres mínimos:
Espacio libre | Función | Tamaño |
|---|---|---|
A: tapa de la unidad | Espacio para elementos de indicación, diagnóstico y mando, p. ej. unidad de servicio | ≥ 260 mm |
B: lateral derecho | Espacio para cables de conexión, conectores enchufables, elementos adosados y elementos de mando, p. ej. interruptor de mantenimiento | Véanse los planos dimensionales en el Manual del producto > capítulo Datos técnicos
|
C: frontal | Espacio para cables de conexión y conectores enchufables | Véanse los planos dimensionales en el Manual del producto > capítulo Datos técnicos |
D: bajo las aletas de refrigeración | Espacio para convección de calor óptima Las aletas de refrigeración no deben encontrarse dentro de un espacio hueco cerrado. | ≥ 15 mm |
E: lateral izquierdo | Espacio para convección de calor óptima | ≥ 30 mm |
F: parte posterior | Espacio para convección de calor óptima | ≥ 30 mm |