Calor de escape
Preste atención a que las aletas de refrigeración puedan disipar el calor de escape mediante convección libre al ambiente.
Garantizará una convección de calor óptima del siguiente modo:
- Utilice los sistemas de fijación de SEW‑EURODRIVE u otros espaciadores apropiados, p. ej.:
- Separadores
- Perfiles
- Tubos cuadrados
- Placas de montaje
- Vigas en T
- Rieles
- Preste atención a que las aletas de refrigeración no se encuentren dentro de un espacio hueco cerrado.
- Es imprescindible que mantenga la distancia mínima de 15 mm entre la aleta de refrigeración superior y la superficie más cercana, p. ej. una placa de montaje.
- Evite fuentes de calor en las inmediaciones de la unidad.