Abwärme

Achten Sie darauf, dass die Kühlrippen die Abwärme durch freie Konvektion an die Umgebung abgeben können.

Eine optimale Wärmekonvektion gewährleisten Sie folgendermaßen:

  • Verwenden Sie Befestigungssysteme von SEW-EURODRIVE oder geeignete Abstandshalter, z. B.:
    • Distanzstücke
    • Profile
    • Vierkantrohre
    • Montageplatten
    • T-Träger
    • Schienen
  • Achten Sie darauf, dass sich die Kühlrippen nicht in einem geschlossenen Hohlraum befinden.
  • Halten Sie den Mindestabstand von 15 mm zwischen der höchsten Kühlrippe und der nächstgelegenen Fläche, z. B. einer Montageplatte, ein.
  • Vermeiden Sie Wärmequellen in unmittelbarer Nähe des Geräts.